Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm Plat geleverd

LINKEO LEGRAND

Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm Plat geleverd

Ref. 646263 EAN-nr. 3414970968104

Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm Plat geleverd

Productgroep : 40
924,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montageniveau Voorzijde
Uitvoering Met vast raam
Uitvoering profielrail L-vormig
Aantal deuren 1
Soort ventilatie Passief
Breedte 608 mm
Hoogte 759 mm
Diepte 608 mm
Rastermaat 19"
Aantal hoogte-eenheden 15
Max. belastbaarheid 45 kg
Met dakplaat Ja
Met aarding Ja
Met frontdeur Ja
Met zijwanden Ja
Demontabel Ja
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7016
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Slagvastheid IK08
Voorzien van een deur of deksel Ja

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE10111AA-01.PDF pdf (1.39 Mo)
Technische fiche
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Technische fiche
F02826FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01458-V01.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)
PEP
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)