Linkeo vert. kabelgeleiding 42U
LINKEO
LEGRAND
Linkeo vert. kabelgeleiding 42U
Ref. 646421
EAN-nr.
3245066464213
Linkeo vert. kabelgeleiding 42U
Productgroep : 40
125,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Kabelopvangprofiel |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Geschikt voor 19 inch montage | Nee |
Hoogte | 1886 mm |
Breedte | 300 mm |
Lengte | 25 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 42 |
---|---|
Kleur | Aluminium |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
Voorzien van een deur of deksel | Nee |
Documentatie
5 documenten