Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Linkeo Vast 19" legbord 4 stijlen diepte 625mm 1U 50kg

LINKEO LEGRAND

Linkeo Vast 19" legbord 4 stijlen diepte 625mm 1U 50kg

Ref. 646506 EAN-nr. 3245066465067

Linkeo Vast 19" legbord 4 stijlen diepte 625mm 1U 50kg

Productgroep : 40
124,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Draagblad voor monitor
Geschikt voor bouwbreedte kast 482.6 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 44.45 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 800 mm
Breedte 486 mm
Hoogte 44 mm
Diepte 625 mm
Materiaal Metaal
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Halogeenvrij Ja

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Technische fiche
F02421FR-01.pdf pdf (2.29 Mo)
Technische fiche
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina