Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Linkeo Vast 19" legbord 2 stijlen diepte 360mm 2U 15kg

LINKEO LEGRAND

Linkeo Vast 19" legbord 2 stijlen diepte 360mm 2U 15kg

Ref. 646502 EAN-nr. 3245066465029

Linkeo Vast 19" legbord 2 stijlen diepte 360mm 2U 15kg

Productgroep : 40
66,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Draagblad voor monitor
Geschikt voor bouwbreedte kast 482.6 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 88.9 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 300 mm
Breedte 486 mm
Hoogte 88 mm
Diepte 360 mm
Materiaal Metaal
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Halogeenvrij Ja

Documentatie

10 documenten
Technische fiche
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Technische fiche
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Technische fiche
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Technische fiche
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Technische fiche
F02421FR-01.pdf pdf (2.29 Mo)
Technische fiche
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Technische fiche
F02824FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Technische fiche
F02826FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Gebruikers-instructie
104870055-01.pdf pdf (0.05 Mo)
Technische fiche
F02827FR-00.pdf pdf (0.58 Mo)
6 documenten