![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/646501-LEGRAND.jpg)
Linkeo Vast 19" legbord 2 stijlen diepte 200mm 2U 15kg
LINKEO
LEGRAND
Linkeo Vast 19" legbord 2 stijlen diepte 200mm 2U 15kg
Ref. 646501
EAN-nr.
3245066465012
Linkeo Vast 19" legbord 2 stijlen diepte 200mm 2U 15kg
Productgroep : 40
61,27 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Draagblad voor monitor |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 482.6 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 88.9 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 200 mm |
Breedte | 486 mm |
Hoogte | 88 mm |
Diepte | 200 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
9 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten