![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646510-WEB-R.jpg)
Linkeo Telesc 19" legbord 4 stijlen diepte 825mm 1U 30kg
LINKEO
LEGRAND
Linkeo Telesc 19" legbord 4 stijlen diepte 825mm 1U 30kg
Ref. 646510
EAN-nr.
3245066465104
Linkeo Telesc 19" legbord 4 stijlen diepte 825mm 1U 30kg
Productgroep : 40
317,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Draagblad voor monitor |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 482.6 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 44.45 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 1000 mm |
Breedte | 486 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 825 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |