Linkeo Telesc 19" legbord 4 stijlen diepte 625mm 1U 30kg
LINKEO
LEGRAND
Linkeo Telesc 19" legbord 4 stijlen diepte 625mm 1U 30kg
Ref. 646509
EAN-nr.
3245066465098
Linkeo Telesc 19" legbord 4 stijlen diepte 625mm 1U 30kg
Productgroep : 40
269,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Draagblad voor monitor |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 482.6 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 44.45 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 800 mm |
Breedte | 486 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 625 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |