![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo set van 6 metalen draadgeleiding ringen
LINKEO
LEGRAND
Linkeo set van 6 metalen draadgeleiding ringen
Ref. 646425
EAN-nr.
3245066464251
Linkeo set van 6 metalen draadgeleiding ringen
Productgroep : 40
41,57 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Kabelrangeerbeugel |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Geschikt voor 19 inch montage | Ja |
Breedte | 72 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
---|---|
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
Voorzien van een deur of deksel | Nee |