Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Linkeo set van 2 19"stijlen 42U

LINKEO LEGRAND

Linkeo set van 2 19"stijlen 42U

Ref. 646342 EAN-nr. 3245066463421

Linkeo set van 2 19"stijlen 42U

Productgroep : 40
111,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering 19" profiel
Geschikt voor bouwbreedte kast 0 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 1870 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 0 mm
Breedte 31 mm
Hoogte 1870 mm
Diepte 50 mm
Materiaal Metaal
Kleur Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer 0
Halogeenvrij Ja

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Technische fiche
F02421FR-01.pdf pdf (2.29 Mo)
Technische fiche
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina