Linkeo kit 4 ventilatoren inclusief thermostaat
LINKEO
LEGRAND
Linkeo kit 4 ventilatoren inclusief thermostaat
Ref. 646431
EAN-nr.
3245066464312
Linkeo kit 4 ventilatoren inclusief thermostaat
Productgroep : 40
323,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal ventilatoren | 4 |
---|---|
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Uitgevoerd als inschuifventilator | Nee |
Recirculatieventilator | Ja |
Dakventilator | Ja |
Met filter | Nee |
Debiet, vrijuitblazend | 360 m³/h |
Meetvermogen | 44 W |
EMC-uitvoering | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Montagewijze | Schroefbevestiging |
---|---|
Geschikt voor 19 inch inbouw | Nee |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 7016 |
Breedte | 345 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 345 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Voorbedraad | Ja |
Documentatie
5 documenten