Linkeo kabelgeleidingspaneel 19" 2U 1 as
LINKEO
LEGRAND
Linkeo kabelgeleidingspaneel 19" 2U 1 as
Ref. 646521
EAN-nr.
3245066465210
Linkeo kabelgeleidingspaneel 19" 2U 1 as
Productgroep : 40
63,31 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Kabeldoorvoerpaneel |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Geschikt voor 19 inch montage | Ja |
Breedte | 482 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 2 |
Kleur | Zwart |
---|---|
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
Voorzien van een deur of deksel | Nee |
Documentatie
9 documenten