![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/636012-LEGRAND-600.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 60 mm - 3115 mm²
LINA25
LEGRAND
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 60 mm - 3115 mm²
Ref. 636012
EAN-nr.
3245066360126
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 60 mm - 3115 mm²
Productgroep : 77
32,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
---|---|
Hoogte | 60 mm |
Breedte | 60 mm |
Lengte | 2000 mm |
Sleufafstand | 6.5 mm |
Sleufbreedte | 6 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogeenvrij | Nee |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nee |
Nuttige doorsnede | 3115 mm² |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Met bovendeel | Ja |
Kleur | Grijs |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten