Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 80 mm - 2717 mm²

LINA25 LEGRAND

Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 80 mm - 2717 mm²

Ref. 636008 EAN-nr. 3245066360089

Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 80 mm - 2717 mm²

Productgroep : 77
33,33 € / stuk Verpakkingseenheid 20 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Hoogte 80 mm
Breedte 40 mm
Lengte 2000 mm
Sleufafstand 6.5 mm
Sleufbreedte 6 mm
Uitvoeringsvorm zijwand Gat-/sleufstansing
Halogeenvrij Nee
Zelfdovend Ja
Flexibel Nee
Nuttige doorsnede 2717 mm²
Bevestigingswijze Bodemperforatie
Met bovendeel Ja
Kleur Grijs
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01893EN-00.pdf pdf (2.59 Mo)
Technische fiche
F01893FR-00.pdf pdf (2.58 Mo)
8 documenten
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
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Overeenkomst
NF 004-641237C (0.18 Mo)
PEP
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)