Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lina 25 bedradingskoker (b x h) 25 x 60 mm - 1159 mm²

LINA25 LEGRAND

Lina 25 bedradingskoker (b x h) 25 x 60 mm - 1159 mm²

Ref. 636002 EAN-nr. 3245066360027

Lina 25 bedradingskoker (b x h) 25 x 60 mm - 1159 mm²

Productgroep : 77
24,58 € / stuk Verpakkingseenheid 28 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Hoogte 60 mm
Breedte 25 mm
Lengte 2000 mm
Sleufafstand 6.5 mm
Sleufbreedte 6 mm
Uitvoeringsvorm zijwand Gat-/sleufstansing
Halogeenvrij Nee
Zelfdovend Ja
Flexibel Nee
Nuttige doorsnede 1159 mm²
Bevestigingswijze Bodemperforatie
Met bovendeel Ja
Kleur Grijs
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01893EN-00.pdf pdf (2.59 Mo)
Technische fiche
F01893FR-00.pdf pdf (2.58 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Overeenkomst
NF 004-641237C (0.18 Mo)
PEP
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)