Schuif Mosaic houder 6 modules langs het profiel - h 12,5 mm
Exclusief BTW
DLP kabelgeleider - wit - 2,1m 11 x 10,5 mm - diam. 3/6 mm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 4 modules langs het profiel - h 20 mm
Exclusief BTW
Lijst 32 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm
Exclusief BTW
Lamp voor bedieningsmech. controlelampje 230 V - 1,7 mA
Exclusief BTW
DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit lengte 2,1 m - met scheiding
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 4 modules langs het profiel - h 16 mm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 4 modules langs het profiel - h 12,5mm
Exclusief BTW
DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit lengte 3 meter - met deksel
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 16 mm DLP lijst 32x16 en 40x16 mm
Exclusief BTW
Profielafdichting voor vloerlijst ref. 300 92
Exclusief BTW
DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit lengte 2,1 meter - met deksel
Exclusief BTW
Opb.kader spec.DLP/Oteo vr lijsten 32 en 40 x 16 mm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic kader 6 modules DLP plinten 80x20/120x20 mm
Exclusief BTW
Opb.kader spec.DLP/Oteo vr lijsten 20 en 32 x 12,5 mm
Exclusief BTW
DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin lengte 2,1 meter - met deksel
Exclusief BTW
Kabelgel. zwart 14x13.5 L1.2m diam. 7 tot 9 mm-+ deksel
Exclusief BTW
Verdeeldoos 75 x 75 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
DLP lijst 16 x 16 mm - wit lengte 2,1 meter - met deksel
Exclusief BTW
Lijst 20 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm
Exclusief BTW
DLP kabelgeleider - wit - 1,2m 14 x 13,5 mm - diam. 7/9 mm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 2 modules langs het profiel - h 16 mm
Exclusief BTW
Kabelgel. zwart 11x10.5 L1.2m diam. 3 tot 6 mm-+ deksel
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 2 modules langs het profiel - h 20 mm
Exclusief BTW