![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-601026-WEB-R.jpg)
Lijst 32 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm
DLP
LEGRAND
Lijst 32 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm
Ref. 601026
EAN-nr.
3414972279048
Lijst 32 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm
Productgroep : 23
8,95 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
40 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12.5 mm |
---|---|
Breedte | 32 mm |
Lengte | 2100 mm |
Nuttige doorsnede | 285 mm² |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
RAL-nummer | 9017 |
Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
---|---|
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Los |
Met kabelbevestigingsklem | Ja |
Met beschermfolie | Ja |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
6 documenten