Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title

Lijst 20 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm

DLP LEGRAND

Lijst 20 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm

Ref. 601021 EAN-nr. 3414972279024

Lijst 20 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm

Productgroep : 23
6,16 € / stuk Verpakkingseenheid 60 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 12.5 mm
Breedte 20 mm
Lengte 2100 mm
Nuttige doorsnede 160 mm²
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kleur Zwart
Transparant Nee
RAL-nummer 9017
Aantal vaste scheidingswanden 0
Aantal insteekbare scheidingswanden 0
Bevestigingswijze Bodemperforatie
Uitvoering deksel Los
Met kabelbevestigingsklem Ja
Met beschermfolie Ja
Met gootkoppelstuk Nee
Leverbaar op rol Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F03449EN-02.pdf pdf (0.81 Mo)
Technische fiche
F03449FR-02.pdf pdf (0.81 Mo)
Lastenboek
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina