![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-041383-WEB-R.jpg)
Lichtsignalering basis IP65 120-240VAC
SALVENA
LEGRAND
Lichtsignalering basis IP65 120-240VAC
Ref. 041383
EAN-nr.
3414971497986
Lichtsignalering basis IP65 120-240VAC
Productgroep : 99
118,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Type toebehoren/onderdelen | Eindaansluiting |
Toebehoren | Nee |
Onderdeel | Ja |
Kleur | Grijs |
Aantal aders | 3 |
Nom. doorsnede | 1.5 mm² |
Breedte | 92 mm |
---|---|
Hoogte | 92 mm |
Diepte | 45 mm |
Gebruikstemperatuur | -30-55 °C |
opslagtemperatuur | -30-55 °C |
Nom. spanning | 110-240 V |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER