-
Aantal vezels
-
Connector aansluiting 1
-
Aantal connectoren aansluiting 1
-
Connector aansluiting 2
-
Aantal connectoren aansluiting 2
-
Categorie
-
Categorie
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Gekruist
-
Met knaagdierbescherming
-
Kabeltype connector aansluiting 2
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Met trekoog
-
Brandvertraging
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032445-WEB-R.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels MTP-MTP 50m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032444-WEB-R.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels MTP-MTP 40m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032455-WEB-F.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 50m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032443-WEB-R.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels MTP-MTP 30m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032454-WEB-F.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 40m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032453-WEB-R.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 30m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032442-WEB-R.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels MTP-MTP 20m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032452-WEB-F.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 20m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032451-LEGRAND-1000.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 10m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/032441-LEGRAND-1000.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels MTP-MTP 10m
Exclusief BTW