Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lege behuizing IP 65 6P 25/32A grijs

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Lege behuizing IP 65 6P 25/32A grijs

Ref. 022245 EAN-nr. 3245060222451

Lege behuizing IP 65 6P 25/32A grijs

Productgroep : 62
114,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Materiaal behuizing Kunststof
Breedte 150 mm
Hoogte 220 mm
Diepte 100 mm
Met transparant deksel Nee
Geschikt voor noodstop Nee
Uitvoering Opbouw
Beschermingsgraad (IP) IP40
Beschermingsgraad (NEMA) 2
Slagvastheid IK07

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00262FR-02.pdf pdf (0.38 Mo)
Gebruikers-instructie
096891000-01.pdf pdf (0.3 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina