Lege behuizing IP 65 3P/4P 25/32A geel-rood
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Lege behuizing IP 65 3P/4P 25/32A geel-rood
Ref. 022242
EAN-nr.
3245060222420
Lege behuizing IP 65 3P/4P 25/32A geel-rood
Productgroep : 62
72,56 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 150 mm |
Diepte | 96 mm |
Met transparant deksel | Nee |
Geschikt voor noodstop | Nee |
---|---|
Uitvoering | Opbouw |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
Slagvastheid | IK07 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER