Lege behuizing IP 65 3P 80/100A grijs
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Lege behuizing IP 65 3P 80/100A grijs
Ref. 022248
EAN-nr.
3245060222482
Lege behuizing IP 65 3P 80/100A grijs
Productgroep : 62
270,70 €
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
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Breedte | 220 mm |
Hoogte | 300 mm |
Diepte | 100 mm |
Met transparant deksel | Nee |
Geschikt voor noodstop | Nee |
---|---|
Uitvoering | Opbouw |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 2 |
Slagvastheid | IK07 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER