-
Trafo geïntegreerd
-
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand
-
Klemmen
-
Met lichtbron
-
Materiaal
-
Type stuurspanning
-
Met geïntegreerde diode
-
Kwaliteitsklasse
-
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
-
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
-
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
-
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
-
Aansluittechniek
-
Montagewijze
-
Lamphouder
-
Lamptype
-
Kleur lichtbron
-
Kleur lichtbron
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Kleur lichtbron
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-H4743-230B-WEB-R.jpg)
Axolute - led lamp 230V blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-H4743-12B-WEB-R.jpg)
Axolute - led lamp 12V blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-K4743V230RG-WEB-R.jpg)
LNOW led rood/groen 230V voor bediening K4027
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-K4743V230T-WEB-F.jpg)
LNOW led wit 230V voor standaardbedieningen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-LN4743-12T-WEB-R.jpg)
LL- led lamp axiaal 12/24V wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-LN4743-230T-WEB-R.jpg)
LL - led lamp axiaal 230V wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-K4953-WEB-R.jpg)
LNOW afsluitpl.-kabeluitv 1mod diam.9mm samenstelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/BT-K4949-WEB-R.jpg)
LNOW afsluitplaat 1/2 mod volledig apparaat
Exclusief BTW