FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Functie
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor markeringstype
-
Met lichtbron
-
Bewakingsinrichting
-
Toepassing indicator
-
Met afstandsschakelaaraansluiting
-
Incl. pictogram
-
Lengte
-
Geschikt voor continu schakeling
-
Montagewijze
-
Nom. bedrijfsduur
-
Nom. bedrijfsduur
-
Lamphouder
-
Lichtverdeler
-
Lamptype
-
Voorschakelapparaat
-
Voedingssysteem
-
Accu-eigenschap
-
Accu-eigenschap
-
Materiaal afdekking
-
Aantal polen
-
Hoogte/diepte
-
Aantal verlichtingskoppen
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Kleurtemperatuur
-
Kleurtemperatuur
-
Met afstandsbediening
-
Kleur behuizing
-
Beschermingsklasse
-
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
-
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Lichtstroom in standby modus
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Geleiderdoorsnede
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Steun van de kabel
-
Klem/kabelbinder compatibel met
-
bedieningswijze
-
Adresseerbaar
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/662440-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
BAES
Ref. 662440
B65 NP/P 100lm 3h IP65 LED aut autotest/adresseerbaar
311,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/662434-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
BAES
Ref. 662434
B65 NP/P 350lm 1h IP65 LED autotest/adresseerbaar
297,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/662433-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
BAES
Ref. 662433
B65 NP/P 250lm 1h IP65 LED autotest/adresseerbaar
274,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen