LED gangwandlamp verklikker rood/geel
ACCESSOIRES
LEGRAND
LED gangwandlamp verklikker rood/geel
Ref. 076672L
EAN-nr.
3414971598492
LED gangwandlamp verklikker rood/geel
Productgroep : L91
78,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 24-24 V |
---|---|
Type stroom | DC |
Stroomverbruik | 0.04 A |
Vermogen | 1.2 W |
Kleur lenskap | Overig |
Lamptype | LED |
Type optisch signaal | Knipperlicht |
Montagewijze | Overig |
Kleur behuizing | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 82 mm |
---|---|
Diepte | 76.2 mm |
Inbouwdiepte | 45.7 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Nom. stroom | 0.6-2 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 50000 h |
Nulleider verplicht | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.2-2.5 mm² |
Adresseerbaar | Nee |
Aantal beltonen | 0 |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
SELECTEER