![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-665091-WEB-R.jpg)
LED controle 230V verbruik 3mA .
NILOE
LEGRAND
LED controle 230V verbruik 3mA .
Ref. 665091
EAN-nr.
3245066650913
LED controle 230V verbruik 3mA .
Productgroep : 31
5,44 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Type stuurspanning | AC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Kleur lichtbron | Wit |
---|---|
Bevestigingswijze | Frontbevestiging |
Breedte | 17.25 mm |
Hoogte | 36.5 mm |
Diepte | 9.7 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten
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
10 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Overeenkomst
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
SELECTEER