Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 UHD8 8 LC adapter MM

LCS3 LEGRAND

LCS3 UHD8 8 LC adapter MM

Ref. 032197 EAN-nr. 3414971553293

LCS3 UHD8 8 LC adapter MM

Productgroep : 40
253,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen 8
Geschikt voor aantal module-inzetstukken 0
Met aantal koppelingen/adapters 8
Met frontplaat Nee
Met behuizing Nee
Met pigtails Nee
Type vezel Multimode 50/125
Vezelklasse OM4
APC-uitvoering Nee
Connectortype buiten LC-duplex
Connectortype binnen Overig
Kleur Zwart
Montagewijze Overig
Hoogte 11.5 mm
Breedte 67.7 mm
Diepte 122.5 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -20-60 °C
opslagtemperatuur -20-60 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Voorbedraad Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Voorzien van een deur of deksel Nee
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
S000099681FR-02.pdf pdf (1.78 Mo)
Technische fiche
S000099681EN-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10267AD.pdf pdf (3.06 Mo)
2 documenten
B2B Documenten
Brochures

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details