Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS³ UHD glasvezelpan 2U MTP cassette incl. kabelman achter

LCS3 LEGRAND

LCS³ UHD glasvezelpan 2U MTP cassette incl. kabelman achter

Ref. 032152 EAN-nr. 3414970962287

LCS³ UHD glasvezelpan 2U MTP cassette incl. kabelman achter

Productgroep : 40
2 889,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor aantal module-inzetstukken 24
Met frontplaat Ja
Met behuizing Ja
Met pigtails Nee
Type vezel Overig
Kleur Zwart
RAL-nummer 9017
Montagewijze 19" inbouw
Aantal hoogte-eenheden 2
Hoogte 88 mm
Breedte 483 mm
Diepte 598 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
S000099681FR-02.pdf pdf (1.78 Mo)
Technische fiche
S000099681EN-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10267AD.pdf pdf (3.06 Mo)