-
Connectortype uiteinde 1
-
Transparant
-
Type
-
Materiaal
-
Vertanding
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Uitvoering brandvertragend
-
Uitvoering brandvertragend
-
Fluorescerend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
Uitvoering
-
Borghendelbeveiliging
-
Montagewijze
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Met tekstveld
-
Opdruk
-
Kabelconstructie
-
AWG-maat
-
AWG-maat
-
Pinconfiguratie
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aard van de kabel voor verbinding
Patchsnoer coderingsset à 200 stuks gekleurd
Exclusief BTW
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 5 m - geel - voor LCS
Exclusief BTW
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 3 m - geel - voor LCS
Exclusief BTW
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 2 m - geel - voor LCS
Exclusief BTW
Snoer Cat 6A S/FTP groen 5 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6A S/FTP rood 5 m
Exclusief BTW
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 1 m - geel - voor LCS
Exclusief BTW
Snoer Cat 6A S/FTP groen 3 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6A S/FTP rood 3 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6A S/FTP rood 2 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6A S/FTP groen 2 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6A S/FTP groen 1 m
Exclusief BTW
Snoer Cat 6A S/FTP rood 1 m
Exclusief BTW
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 0.5 m - geel - voor LCS
Exclusief BTW