-
Connectortype uiteinde 1
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Uitvoering brandvertragend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
Borghendelbeveiliging
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Kabelconstructie
-
AWG-maat
-
AWG-maat
-
Pinconfiguratie
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
-
RAL-nummer
-
Aard van de kabel voor verbinding
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - FTP met scherm impedantie - 5 m
Exclusief BTW
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - UTP zonder scherm impedantie - 5
Exclusief BTW
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - FTP met scherm impedantie - 3 m
Exclusief BTW
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - UTP zonder scherm impedantie - 3
Exclusief BTW
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - FTP met scherm impedantie - 2 m
Exclusief BTW
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - UTP zonder scherm impedantie - 2
Exclusief BTW
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - FTP met scherm impedantie - 1 m
Exclusief BTW
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - UTP zonder scherm impedantie - 1
Exclusief BTW
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e UTP zonder scherm impedantie 0.5m
Exclusief BTW
RJ 45 verdeelsoer Cat5e U/UTP lengte 0.5m grijs
Exclusief BTW