Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 50m

LCS3 LEGRAND

LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 50m

Ref. 132045 EAN-nr. 3414971580886

LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 50m

Productgroep : 40
664,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type vezel Multimode 50/125
Categorie OM3
Aantal vezels 6
Uitwendige diameter mantel enkele vezel 0.9 mm
Kabeltype Breakout
Lengte 50 m
Connectortype uiteinde 1 LC
Connectortype uiteinde 2 LC
APC-versie aansluiting 1 Nee
APC-versie aansluiting 2 Nee
Mantelkleur Turkoois
Knikbeschermingstule Gespoten
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Gebruikstemperatuur -20-60 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
RAL-nummer 6027
Type communicatiegraad Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000105432FR-01.pdf pdf (1.29 Mo)
Technische fiche
S000105432EN-01.pdf pdf (1.27 Mo)
6 documenten
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina