LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat5e FTP conn
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat5e FTP conn
Ref. 033751
EAN-nr.
3414970870322
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat5e FTP conn
Productgroep : 40
321,90 €
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
Aantal bussen/koppelingen | 24 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 24 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | 5E |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 19" inbouw |
Hoogte | 43.85 mm |
Breedte | 482.5 mm |
---|---|
Diepte | 321.7 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | With zigzag |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-Composant Cat5e FTP 3P-1200835
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
SELECTEER