LCS³ Patchpaneel 19inch 1HE incl. 24 RJ 45 Cat. 8 STP Vlak
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS³ Patchpaneel 19inch 1HE incl. 24 RJ 45 Cat. 8 STP Vlak
Ref. 033782
EAN-nr.
3414970982063
LCS³ Patchpaneel 19inch 1HE incl. 24 RJ 45 Cat. 8 STP Vlak
Productgroep : 40
2 573,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal bussen/koppelingen | 24 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 24 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | Overig |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 19" inbouw |
Hoogte | 44.45 mm |
Breedte | 482.6 mm |
---|---|
Diepte | 120 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | With zigzag |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER