LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U SC duplex voor 12 MM
LCS3
LEGRAND
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U SC duplex voor 12 MM
Ref. 032102
EAN-nr.
3414970961624
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U SC duplex voor 12 MM
Productgroep : 40
319,80 €
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
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 12 |
---|---|
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 4 |
Met aantal koppelingen/adapters | 12 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Connectortype buiten | SC-duplex |
Connectortype binnen | SC-duplex |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 19" inbouw |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Hoogte | 43.65 mm |
Breedte | 482.6 mm |
Diepte | 334 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
1 document
PEP
SELECTEER