![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032104-WEB-R.jpg)
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U LC duplex voor 24 MM
LCS3
LEGRAND
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U LC duplex voor 24 MM
Ref. 032104
EAN-nr.
3414970961631
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U LC duplex voor 24 MM
Productgroep : 40
509,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 24 |
---|---|
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 4 |
Met aantal koppelingen/adapters | 24 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Connectortype buiten | LC-duplex |
Connectortype binnen | LC-duplex |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 19" inbouw |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Hoogte | 43.65 mm |
Breedte | 482.6 mm |
Diepte | 334 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
1 document
PEP
SELECTEER