-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Connectortype uiteinde 1
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Wandgootinbouw
-
Kabeltrekontlasting
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Met bus/koppeling
-
Uitvoerrichting
-
Uitvoerrichting
-
Lengte
-
Met bus/koppeling
-
Knikbeschermingstule
-
Opbouw (stucwerk)
-
Opbouw (stucwerk)
-
APC-versie aansluiting 1
-
APC-versie aansluiting 2
-
Kabeltype
-
Centraalplaat
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Overlengteopslag
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met afdekraam
-
Stofbescherming
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Antibacteriële behandeling
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Type communicatiegraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032692-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OS2 10m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032605-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OS2 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032604-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OS2 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032608-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032698-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 5m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032607-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032603-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OS2 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032629-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 5m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032606-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032617-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM3 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032637-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 5m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032616-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM3 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032614-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OM3 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032602-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032689-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OS2 5m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032611-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032613-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OM3 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032601-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032615-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM3 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032697-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032612-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OM3 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032610-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/078618-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic optische vezel 2 x LC push pull 2 mod. Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032600-LEGRAND.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 1m
Exclusief BTW