FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Oppervlakte geleider
-
Duplex
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Samenstelling geleider
-
Categorie
-
Nom. geleiderdiameter
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
UV-bestendig
-
Aantal aders
-
Aantal aders
-
Mantelmateriaal
-
Aantal groepen getwist
-
Aantal groepen getwist
-
Materiaal aderisolatie
-
Getwist
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Specificatie aderisolatie
-
Adercodering volgens HD 308 S2
-
Kabel langswaterdicht
-
Kabel dwarswaterdicht
-
AWG-maat
-
Adercodering
-
Kabelgeometrie
-
Afscherming groepen
-
Samenslag
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Afscherming collectief
-
Afscherming collectief
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Litze
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Bewapening/armering
-
Chemische bescherming
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Geleidermateriaal
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
NVP waarde
-
NVP waarde
-
Geschikt als telefoonkabel
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Geschikt als computer data kabel
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Geschikt als signaalkabel
-
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel
-
Met ripkoord
-
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
-
Karakteristieke impedantie
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
-
opslagtemperatuur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-032776-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3 COPPER
Ref. 032776
Kabel F/UTP Cat6 2x4p 500m Dca s2 d2 a1
3,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-032886-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 032886
Kabel C6 U/UTP 4P LSZH C 305M .
2,18 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-032856-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3
Ref. 032856
Kabel F/UTP Cat6 305m Dca s2 d2 a1
2,03 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/032756-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS3 COPPER
Ref. 032756
LCS Kabel F/UTP Cat6 LSZH 250MHz 500m op hasp. Dca
1,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/032754-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS3 COPPER
Ref. 032754
Kabel U/UTP Cat 6 305 m Dca s2 d2 a1
1,28 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen