Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 kabel koppelstk CAT6A STP

LCS3 COPPER LEGRAND

LCS3 kabel koppelstk CAT6A STP

Ref. 033743 EAN-nr. 3414971595392

LCS3 kabel koppelstk CAT6A STP

Productgroep : 40
18,25 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Connectortype Overig
Afgeschermd Ja
Categorie 6A (IEC)
Aansluitwijze Insnij/IDC
Speciaal gereedschap noodzakelijk Nee
Geschikt voor ronde kabel Ja
Geschikt voor platte kabel Nee
Geschikt voor snoerdraadgeleider Ja
Geschikt voor massieve ader Ja
Kleur Overig
AWG-bereik 22-26
Breedte 19.5 mm
Hoogte 22 mm
Diepte 66.5 mm
Inbouwdiepte 0 mm
Slagvastheid IK03
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikstemperatuur -40-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
RAL-nummer 0
Antibacteriële behandeling Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Montagewijze Overig
Buisdiameter voor product voor opbouw 0-0 mm
Max. diameter ingang kabels 9 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE11340AA.pdf pdf (1.23 Mo)
Technische fiche
S000106142FR-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Technische fiche
S000106142EN-01.pdf pdf (0.63 Mo)
6 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01981-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
PEP