LCS³ glasvezelpaneel HD 12 SC naar MTP A/C OS2 cass
LCS3
LEGRAND
LCS³ glasvezelpaneel HD 12 SC naar MTP A/C OS2 cass
Ref. 032145
EAN-nr.
3414970962201
LCS³ glasvezelpaneel HD 12 SC naar MTP A/C OS2 cass
Productgroep : 40
1 080,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 12 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 12 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Singlemode |
Vezelklasse | OS2 |
Connectortype buiten | SC-duplex |
Connectortype binnen | MT/MPO |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 43.7 mm |
Breedte | 110 mm |
Diepte | 196 mm |
Documentatie
9 documenten