LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC/APC vr 12 singlemode vezels
LCS3
LEGRAND
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC/APC vr 12 singlemode vezels
Ref. 032167
EAN-nr.
3414970958402
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC/APC vr 12 singlemode vezels
Productgroep : 40
319,80 €
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
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 48 |
---|---|
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 24 |
Met aantal koppelingen/adapters | 2 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Nee |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Singlemode |
Vezelklasse | OS2 |
APC-uitvoering | Ja |
Connectortype buiten | LC-duplex |
---|---|
Connectortype binnen | LC-duplex |
Kleur | Zwart |
Montagewijze | 19" inbouw |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Hoogte | 43.6 mm |
Breedte | 482.6 mm |
Diepte | 238.6 mm |