Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 5m

LCS LEGRAND

LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 5m

Ref. 032698 EAN-nr. 3414970965301

LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 5m

Productgroep : 40
58,33 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type vezel Multimode 50/125
Categorie OM4
Aantal vezels 2
Uitwendige diameter mantel enkele vezel 2 mm
Kabeltype Duplex
Lengte 5 m
Connectortype uiteinde 1 LC-duplex
Connectortype uiteinde 2 LC-duplex
APC-versie aansluiting 1 Nee
APC-versie aansluiting 2 Nee
Mantelkleur Turkoois
Knikbeschermingstule Gespoten
Type communicatiegraad Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000100293EN-04.pdf pdf (0.21 Mo)
Technische fiche
S000100293FR-04.pdf pdf (0.21 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)