![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032697-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 3m
LCS
LEGRAND
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 3m
Ref. 032697
EAN-nr.
3414970965295
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 3m
Productgroep : 40
44,88 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type vezel | Multimode 50/125 |
---|---|
Categorie | OM4 |
Aantal vezels | 2 |
Uitwendige diameter mantel enkele vezel | 2 mm |
Kabeltype | Duplex |
Lengte | 3 m |
Connectortype uiteinde 1 | LC-duplex |
Connectortype uiteinde 2 | LC-duplex |
---|---|
APC-versie aansluiting 1 | Nee |
APC-versie aansluiting 2 | Nee |
Mantelkleur | Turkoois |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Type communicatiegraad | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
1 document
PEP
SELECTEER