![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032609-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 1m
LCS3
LEGRAND
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 1m
Ref. 032609
EAN-nr.
3245060326098
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 1m
Productgroep : 40
41,05 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type vezel | Multimode 50/125 |
---|---|
Categorie | OM3 |
Aantal vezels | 2 |
Uitwendige diameter mantel enkele vezel | 2 mm |
Kabeltype | Duplex |
Lengte | 1 m |
Connectortype uiteinde 1 | SC-duplex |
Connectortype uiteinde 2 | SC-duplex |
APC-versie aansluiting 1 | Nee |
APC-versie aansluiting 2 | Nee |
---|---|
Mantelkleur | Turkoois |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
Gebruikstemperatuur | -20-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-75 °C |
RAL-nummer | 6027 |
Type communicatiegraad | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
1 document
PEP
SELECTEER