LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 5m
LCS
LEGRAND
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 5m
Ref. 032637
EAN-nr.
3245060326371
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 5m
Productgroep : 40
50,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type vezel | Multimode 50/125 |
---|---|
Categorie | OM4 |
Aantal vezels | 2 |
Uitwendige diameter mantel enkele vezel | 2 mm |
Kabeltype | Duplex |
Lengte | 5 m |
Connectortype uiteinde 1 | LC-duplex |
Connectortype uiteinde 2 | LC-duplex |
APC-versie aansluiting 1 | Nee |
APC-versie aansluiting 2 | Nee |
---|---|
Mantelkleur | Turkoois |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
Gebruikstemperatuur | -20-60 °C |
opslagtemperatuur | -40-75 °C |
RAL-nummer | 6027 |
Type communicatiegraad | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER