LCS3 Glaspan compleet 12 SC duplex multimode
LCS3
LEGRAND
LCS3 Glaspan compleet 12 SC duplex multimode
Ref. 032161
EAN-nr.
3414970958280
LCS3 Glaspan compleet 12 SC duplex multimode
Productgroep : 40
193,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 24 |
---|---|
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 12 |
Met aantal koppelingen/adapters | 2 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Nee |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 62.5/125 |
Vezelklasse | OM4 |
APC-uitvoering | Nee |
Connectortype buiten | SC-duplex |
---|---|
Connectortype binnen | SC-duplex |
Kleur | Beige |
Montagewijze | 19" inbouw |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Hoogte | 43.6 mm |
Breedte | 482.6 mm |
Diepte | 238.6 mm |