Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 SM

LCS3 LEGRAND

LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 SM

Ref. 032173 EAN-nr. 3414970958464

LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 SM

Productgroep : 40
401,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen 72
Geschikt voor aantal module-inzetstukken 36
Met aantal koppelingen/adapters 2
Met frontplaat Nee
Met behuizing Nee
Met pigtails Nee
Type vezel Singlemode
Vezelklasse OS2
APC-uitvoering Nee
Connectortype buiten LC-duplex
Connectortype binnen LC-duplex
Kleur Overig
Montagewijze 19" inbouw
Aantal hoogte-eenheden 1
Hoogte 43.6 mm
Breedte 482.6 mm
Diepte 275.8 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
S000095448FR-00.pdf pdf (1.48 Mo)
Technische fiche
S000095448EN-00.pdf pdf (1.08 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09649AB.pdf pdf (3.4 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina