LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 MM
LCS3
LEGRAND
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 MM
Ref. 032171
EAN-nr.
3414970958426
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 MM
Productgroep : 40
384,00 €
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
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 72 |
---|---|
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 36 |
Met aantal koppelingen/adapters | 2 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Nee |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 62.5/125 |
Vezelklasse | OM4 |
APC-uitvoering | Nee |
Connectortype buiten | LC-duplex |
---|---|
Connectortype binnen | LC-duplex |
Kleur | Beige |
Montagewijze | 19" inbouw |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Hoogte | 43.6 mm |
Breedte | 482.6 mm |
Diepte | 275.8 mm |