![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032181-WEB-R.jpg)
LCS3 csstte incl koppelbus LC dplx vr 6 vzls+6LCpigt MM OM3
LCS3
LEGRAND
LCS3 csstte incl koppelbus LC dplx vr 6 vzls+6LCpigt MM OM3
Ref. 032181
EAN-nr.
3414971400351
LCS3 csstte incl koppelbus LC dplx vr 6 vzls+6LCpigt MM OM3
Productgroep : 40
134,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Categorie | OM4 |
---|---|
Type aansluiting voorzijde | LC-duplex |
Aantal connectoren voorzijde | 6 |
Type aansluiting achterzijde | Overig |
Aantal connectoren achterzijde | 0 |
Kleur | Zwart |
Gekruist | Nee |
---|---|
Breedte | 110.3 mm |
Hoogte | 43.7 mm |
Diepte | 185 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Documentatie
9 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
8 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER