Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS³ Cassette leeg vr patchpan uit te rusten met 6 LCS³ conn

LCS3 COPPER LEGRAND

LCS³ Cassette leeg vr patchpan uit te rusten met 6 LCS³ conn

Ref. 033755 EAN-nr. 3414970870407

LCS³ Cassette leeg vr patchpan uit te rusten met 6 LCS³ conn

Productgroep : 40
9,43 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Breedte 110.6 mm
Hoogte 43.7 mm
Diepte 327.4 mm
Gebruikstemperatuur -10-60 °C
opslagtemperatuur -10-60 °C
Kleur Zwart
Halogeenvrij Ja
Montagewijze Overig

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
LE09727AD.pdf pdf (4.73 Mo)
Technische fiche
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Technische fiche
S000099493FR-05.pdf pdf (4.24 Mo)
Technische fiche
S000099438FR-04.pdf pdf (1.91 Mo)
Technische fiche
S000099438EN-04.pdf pdf (1.91 Mo)
12 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
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
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-00626-V02.01-FR.pdf pdf (0.96 Mo)
PEP
LGRP-00626-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details