LCS³ Afsluitplaat voor 1 LCS³ RJ45 poort set van 6st
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS³ Afsluitplaat voor 1 LCS³ RJ45 poort set van 6st
Ref. 033756
EAN-nr.
3414970870421
LCS³ Afsluitplaat voor 1 LCS³ RJ45 poort set van 6st
Productgroep : 40
47,12 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Blindkap |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 107.2 mm |
Hoogte | 33.4 mm |
Diepte | 10.5 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER